Maximale Flexibilität – minimaler Aufwand bei der Gestaltung Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an. Die sorgfältig durchdachte Produktarchitektur im pflegeleichten Clean Design ermöglicht es Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Das modulare Produktkonzept unterstützt Sie bei Modifikationen sowie bei der Wartung der Anlagen – ohne Ausbau des gesamten Ventils!
Für die einfache Integration in die Applikation lassen sich unterschiedliche Antriebe und Ventilkörper kombinieren. Funktionsgetestete individuelle Module unterstützen den einfachen Austausch bei einer Erweiterung oder Wartung. Durch die einzigartige Schnittstelle zwischen Antrieb und Ventilkörper ist ein Austausch des Antriebs ohne Öffnen der Rohrleitung möglich. Das patentierte Dichtsystem verhindert den Austritt des Betriebsmediums nach außen.
Die lange Lebensdauer, die robuste Konstruktion und der hohe Durchfluss machen VZXA ideal für hochviskose Medien, Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe.
Das totraumarme VZXA ist innen und außen einfach und schnell zu reinigen. Die kompakte und robuste Einheit aus Edelstahl hält auch raue Umgebungsbedingungen, aggressive Reinigungsschäume oder Dampf aus. Die gekapselten Module verhindern das Eindringen vom Betriebsmedium in den Antrieb.