Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC

Servomotor EMMT für anspruchsvolle und dynamische Anwendungen zeichnet sich durch eine sehr gute Regelbarkeit und Bahntreue bei Positionieraufgaben aus und die platzsparende Ein-Kabel-Lösung reduziert Installationsaufwand deutlich.
  • Technologiebaureihe - für die anspruchsvollen Positionieraufgaben
  • 6 Motorbaugrößen in bis zu 4 Baulängen zur Auswahl
  • Bürstenloser, permanenterregter Synchron-Servomotor
  • Digitales Absolutmesssystem Single-Turn oder Multi-Turn
  • Zuverlässig, hochdynamisch, hochpäzise
  • Extrem geringes Rastmoment - unterstützt hohen Gleichlauf auch bei geringen Drehzahlen
  • Ein Motoranschluss (OCP: One cable plug) - eine Anschlussleitung für Versorgung und Encoder, mit orientierbarem Stecker
  • Schutzart IP67 (für Motorgehäuse und Anschlusstechnik) und bis zu IP65 (an der Motorwelle mit Wellendichtring)
  • Optional mit Haltebremse
  • Optional mit Safety Encoder absolut, multi-turn
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen