Druckaufbauventil MS6-DL

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
  • 2/2-Wege-Ventil zum langsamen Belüften von pneumatischen Anlagen (zur Verwendung mit Einschaltventilen EM(1) und EE)
  • Zum sanften Druckaufbau
  • Einstellbare Druckaufbauzeit
  • Normalnenndurchfluss <=6.500 l/min bei Rastermaß 62 mm