6 varer

per page
Sortér i forhold til: Placering
  • Placering
  • Produktnavn
  • Pris
  1. Valgbart trykniveau (ECO)
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Valgbart trykniveau (ECO)

    Spar energi, ved at indstille flere trykniveauer. Du reducerer blot trykket for udvalgte bevægelser til et vilkårligt lavere niveau. Derudover kan du styre hastigheden via drøvleindstilling.

    Få mere at vide

    -
  2. Positioning
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Få mere at vide

    -
  3. Procestidsindstilling
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Procestidsindstilling

    Hurtig og enkel idrifttagning, stabilitet under driften: Du indtaster kun kørselstiden for ind- og udkøringen. Kørselstiden indlæres ved at tilpasse afblæsningsluftdrosselventilens funktion og bibeholdes derefter. Ved påvirkninger som f.eks. forøget friktion på grund af slid adapterer systemet selvstændigt værdierne.

    Få mere at vide

    -
  4. Soft Stop
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Reducér dine cyklustider med op til 70 %! Med “Soft Stop” kan du implementere en meget dynamisk, men lille positioneringsbevægelse uden slidsikre støddæmpere. Det reducerer vedligeholdelsestider, forøger levetiden for dit system og forbedrer dermed din produktivitet.

    Få mere at vide

    -
  5. Modelbaseret proportional trykregulering
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Modelbaseret proportional trykregulering

    Giv ved hjælp af modelbaseret regulering afkald på ekstern sensorik. Ved at gemme få system-randparametre som f.eks. slangelængde, -diameter og cylinderstørrelse sørger den forudseende regulering for maksimal præcision, for ved denne app kan der kompenseres reguleringsteknisk for trykfaldet i slangen og volumenet.

    Få mere at vide

    -
  6. Trykproportional ventil
    Produktkompatibilitet
    Festo Motion Terminal
    Trykproportional ventil

    Spar plads- og hardwareudgifter: Realisér to individuelle og uafhængige trykproportionale ventiler i kun en ventil – også med vakuum!

    Få mere at vide

    -