Regulador de presión de precisión MS6-LRPB-1/2-PE10-VS

8203863

Código de barras / GTIN : 4052568649319

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
9000 l/min
Margen de regulación de presión
0.1 bar - 10 bar
Histéresis máxima de la presión
0.05 bar