Pinza blanda HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

8207885

Código de barras / GTIN : 4052568782771

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tamaño
40
Carrera de trabajo
0 mm - 55 mm
Diámetro mínimo que se va a sujetar
30 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
55 mm
Fuerza total de sujeción
5 N