serie MS

Los secadores de membrana de aire MS-LDM son secadores óptimos de punto final con alta seguridad de funcionamiento para una reducción del punto de condensación bajo presión de 20 K.
Se caracterizan por su disminución independiente del caudal del punto de condensación y su funcionamiento sin desgaste. El aire de barrido se puede descargar conjuntamente opcionalmente a través de un anillo y es del 15 % del caudal total. Disponible en los dos tamaños más comunes MS4 y MS6.
Son adecuados para su uso como equipo individual, así como para integrarse en unidades de mantenimiento a través del sencillo sistema modular de la serie MS.
Opcionalmente también pueden configurarse para su uso en áreas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22 y con certificación UL.