Importancia de la calidad y pureza del aire comprimido

El aire comprimido se utiliza en una amplia gama de industrias —desde alimentación y bebidas hasta farmacéutica, electrónica y automoción. Contaminantes como vapor de agua, aceite y partículas pueden comprometer la calidad del producto, dañar equipos o incluso suponer riesgos para la seguridad. Una mala calidad del aire puede causar paradas no planificadas, mayores costes de mantenimiento e incluso retiradas de productos en industrias reguladas.

Por ejemplo, en una planta de procesamiento de alimentos, el aceite o la humedad en la línea de aire pueden contaminar el envasado o los ingredientes, lo que puede provocar riesgos para la salud e incumplimientos normativos. Este ejemplo pone de relieve la importancia de adaptar la preparación del aire a las necesidades específicas de cada aplicación.

Aspectos adicionales:

  • Eficiencia energética: Los sistemas con aire contaminado requieren más energía debido a las caídas de presión y al desgaste de los equipos. Mantener el aire limpio y seco reduce el consumo energético y los costes operativos.
  • Impacto ambiental: La gestión adecuada de condensados y la eliminación de aceite previenen la contaminación ambiental y ayudan a cumplir objetivos de sostenibilidad.
  • Seguridad: El aire contaminado puede provocar fallos en herramientas neumáticas o actuadores, lo que puede causar situaciones peligrosas.

Comprender la norma ISO 8573

La norma internacional ISO 8573 ofrece un marco para medir y clasificar los contaminantes en el aire comprimido. Divide la calidad del aire en tres categorías principales:

  • Partículas: sólidos como polvo, óxido y escamas.
  • Agua: en forma de vapor, líquido o aerosol.
  • Aceite: incluyendo aceite líquido, aerosoles y vapor.

Cada categoría recibe una clase de calidad, siendo Clase 1 la de mayor pureza. Por ejemplo, ISO 8573-1:2010 es la parte de la norma a la que se hace referencia con mayor frecuencia, ya que especifica las clases de pureza del aire comprimido. Una clasificación típica sería, ISO 8573-1:2010 [1:2:1] significa: Clase 1 para partículas, Clase 2 para agua y, Clase 1 para aceite.

Notas adicionales:

  • La parte principal ISO 8573-1 define clases de pureza con límites detallados para: el tamaño y la concentración de partículas, el punto de rocío (un indicador de humedad) y, el contenido de aceite.
  • Además, la norma incluye otras secciones (ISO 8573-2 a 8573-9) que describen métodos de ensayo para medir los contaminantes de forma fiable.
  • Algunas industrias requieren normas aún más estrictas o certificaciones adicionales (por ejemplo, ISO 13485 para dispositivos médicos).

Tecnologías y procesos para lograr la calidad de aire exigida

Para alcanzar la clase ISO deseada, se emplean varias tecnologías en etapas que eliminan progresivamente los contaminantes:

Separación del agua

El agua es uno de los contaminantes más comunes y perjudiciales en el aire comprimido. Puede causar corrosión, dañar herramientas neumáticas y afectar la calidad del producto. Las tecnologías clave incluyen:

  • Separadores ciclónicos de agua: Utilizan la fuerza centrífuga para eliminar el agua en grandes cantidades del flujo de aire, y normalmente se instalan inmediatamente después del compresor.
    Secadores por refrigeración: Enfrían el aire para condensar y eliminar el vapor de agua. Ideales para aplicaciones generales con requisitos de punto de rocío moderados.
    Secadores desecantes/por absorción: Utilizan materiales higroscópicos para absorber la humedad, logrando puntos de rocío muy bajos (hasta -70 °C o menos). Esenciales para aplicaciones críticas, como farmacéutica y electrónica.
    Secadores de membrana: Utilizan permeación selectiva para eliminar el vapor de agua. Son compactos y adecuados para secado en el punto de uso en sistemas pequeños o ubicaciones remotas.

Secadores de aire comprimido

Filtración de partículas

Las partículas sólidas pueden provenir del aire ambiental, del compresor o del sistema de tuberías. Para eliminarlas:

  • Pre-filtros: capturan partículas grandes.
  • Filtros de alta eficiencia: eliminan partículas finas incluso bajo 1 µm.
  • Filtros HEPA: para entornos ultra-limpios, como farmacéuticos o semiconductores. Pueden ser usados para eliminar párticulas de hasta 0,3 micras o más pequeñas.

Filtros de aire comprimido

Eliminación de aceite

La contaminación por aceite puede provenir de compresores lubricados o de fuentes ambientales. Los métodos de eliminación incluyen:

  • Filtros coalescentes: capturan aerosoles de aceite.
  • Filtros de carbono activado: eliminan vapores de aceite.
  • Compresores libres de aceite: reducen drásticamente el riesgo de contaminación por aceite.

Filtros de aire comprimido

Gestión de condensados

El agua y el aceite recolectados deben ser drenados de forma segura:

  • Drenajes automáticos: eliminan el agua y aceite acumulados en filtros y secadores.
  • Separadores de aceite/agua: permiten una eliminación ambientalmente aceptable de condensados.
  • Sistemas de monitorización inteligentes: sensores que supervisan la calidad y el estado del sistema en tiempo real. Separación de agua

Purgas de condensado

Ejemplos específicos por industria

Industrias diferentes, requisitos únicos

Las distintas industrias tienen requisitos específicos en cuanto a la calidad del aire comprimido:

  • Alimentación y bebidas: En las plantas de embotellado, el aire comprimido se utiliza para el moldeo por soplado de botellas de plástico y la limpieza de envases. A menudo se requiere Clase ISO 1-2-1 para evitar la contaminación de productos de consumo.
  • Farmacéutica: En la fabricación de comprimidos, el aire comprimido transporta polvos y acciona equipos de salas limpias. El aire ultralimpio (Clase ISO 1-1-1) es esencial para prevenir la contaminación cruzada.
  • Semiconductores: La fabricación de microchips requiere aire extremadamente seco y libre de aceite para evitar defectos microscópicos. Normalmente se exige Clase ISO 1-1-1 o superior.
  • Dispositivos médicos: El aire comprimido utilizado en herramientas quirúrgicas o procesos de esterilización debe cumplir estrictas normas de higiene, a menudo Clase ISO 1-2-1 o superior.
  • Automoción: Las cabinas de pintura requieren aire seco y libre de aceite para garantizar un acabado perfecto. Se utiliza comúnmente Clase ISO 2-2-2.
  • Packaging (empaque): Los sistemas neumáticos en líneas de envasado necesitan aire limpio y seco para evitar atascos y asegurar un rendimiento constante.

Necesidades emergentes de la industria:

  • Energías renovables: La fabricación de palas para aerogeneradores y la producción de paneles solares requieren aire comprimido de alta calidad para garantizar componentes sin defectos.
  • Fabricación aditiva (impresión 3D): Requiere aire ultralimpio y seco para evitar contaminaciones y asegurar la calidad de impresión.
TNO Overview of the compressed air room

Caso de estudio: Festo y TNO

Festo se asoció con TNO para mejorar la calidad del aire comprimido en el Laboratorio Van Leeuwenhoek, un centro de investigación líder en nanotecnología. Ante el desafío de necesitar tanto mayor capacidad como una calidad de aire superior, Festo realizó una auditoría previa integral y colaboró con Royal HaskoningDHV para diseñar un sistema de aire comprimido de dos niveles.

Este sistema cumple con las normas ISO 8573, proporcionando aire comprimido extremadamente seco (clase 2.1.1) para pruebas sensibles, mientras que suministra aire de calidad estándar (clase 2.4.1) para otras aplicaciones. Esta solución a medida mejoró la fiabilidad y la eficiencia, optimizó el consumo energético y demostró el papel fundamental de las normas ISO para lograr aire comprimido de alta calidad en aplicaciones industriales.

Errores comunes en la preparación del aire (y cómo evitarlos)

Incluso con las mejores intenciones, muchas fábricas y equipos de mantenimiento cometen errores evitables al diseñar o mantener sus sistemas de preparación del aire:

  • Equipos subdimensionados: Elegir filtros o secadores demasiado pequeños para el caudal requerido provoca caídas de presión y un rendimiento deficiente.
  • Falta de mantenimiento: Los filtros sucios y los drenajes obstruidos reducen la eficiencia y pueden provocar contaminación.
  • Ubicación incorrecta: Instalar secadores o filtros demasiado lejos del punto de uso puede permitir la recontaminación del aire.
  • Ignorar las condiciones ambientales: Entornos con alta humedad o mucho polvo requieren soluciones de tratamiento de aire más robustas.
  • Ausencia de pruebas periódicas: Sin ensayos regulares de calidad del aire, los problemas de contaminación pueden pasar desapercibidos hasta provocar fallos del sistema.

Evitar estos errores comienza con una evaluación adecuada del sistema y una monitorización regular de la calidad del aire.

Lista de verificación de la calidad del aire comprimido: garantizar el cumplimiento de la ISO 8573

1. Evaluar los requisitos de la aplicación

  • Identificar las necesidades de calidad del aire específicas de la industria
  • Determinar la clase de pureza ISO 8573 requerida (partículas, agua y aceite)
  • Comprender la sensibilidad de los equipos y procesos frente a los contaminantes

2. Evaluar el sistema actual de aire comprimido

  • Realizar pruebas iniciales de calidad del aire (partículas, punto de rocío y contenido de aceite)
  • Revisar la capacidad de los equipos de filtración y secado existentes
  • Inspeccionar la ubicación de los componentes de tratamiento del aire en relación con el punto de uso

3. Diseñar e implementar soluciones de tratamiento del aire

  • Seleccionar separadores de agua adecuados (ciclónicos, por refrigeración, desecantes o de membrana)
  • Elegir filtros de partículas apropiados (prefiltros y filtros de alta eficiencia)
  • Incorporar sistemas de eliminación de aceite (filtros coalescentes y filtros de carbón activado)
  • Instalar drenajes automáticos de condensado y separadores aceite/agua
  • Considerar el uso de compresores libres de aceite cuando sea aplicable

4. Mantenimiento y monitorización

  • Programar reemplazos regulares de filtros y desecantes
  • Limpiar e inspeccionar periódicamente los drenajes de condensado
  • Monitorizar las caídas de presión a través de filtros y secadores
  • Implementar pruebas periódicas de calidad del aire según el nivel de riesgo de la aplicación
  • Capacitar al personal en el funcionamiento del sistema y en las mejores prácticas de mantenimiento

5. Documentación y mejora continua

  • Mantener registros detallados de las actividades de mantenimiento y de los resultados de las pruebas
  • Documentar cualquier modificación o actualización del sistema
  • Revisar regularmente el rendimiento del sistema y ajustarlo según sea necesario
  • Mantenerse actualizado sobre las normas del sector y las tecnologías emergentes
Thumbnail image of the whitepaper on compressed air preparation

¿Quiere aprender más sobre la preparación del aire comprimido?

📘 Descargue nuestro whitepaper: Respuestas a las 5 preguntas más frecuentes sobre la preparación del aire comprimido.

Descargue ahora

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la ISO 8573 y la calidad del aire comprimido

¿Qué es la ISO 8573 y por qué es importante?

La ISO 8573 es una norma internacional que define las clases de calidad del aire comprimido en función de la concentración de contaminantes como partículas, agua y aceite. Es importante porque ayuda a las industrias a garantizar que su aire comprimido cumpla con los requisitos de seguridad, eficiencia y calidad del producto.

¿Cómo determino qué clase ISO 8573 requiere mi aplicación?

La clase ISO 8573 requerida depende de tu industria y de las necesidades específicas de la aplicación. Por ejemplo, las industrias farmacéutica y de semiconductores suelen necesitar aire Clase 1 (ultralimpio), mientras que las cabinas de pintura en automoción pueden requerir Clase 2. Evaluar la sensibilidad del proceso y consultar las guías del sector ayudará a determinar la clase correcta.

¿Cuáles son los principales contaminantes abordados por la ISO 8573?

La norma aborda tres categorías principales de contaminantes: materia particulada (polvo, óxido), agua (vapor y gotas líquidas) y aceite (aceite líquido, aerosoles y vapor).

¿Qué tecnologías se utilizan comúnmente para alcanzar las clases de calidad del aire según la ISO 8573?

Las tecnologías más comunes incluyen separadores ciclónicos de agua, secadores por refrigeración y desecantes, prefiltros de partículas y filtros de alta eficiencia, filtros coalescentes y de carbón activado para la eliminación de aceite, así como drenajes de condensado y separadores aceite/agua para la gestión de condensados.

¿Con qué frecuencia debe probarse la calidad del aire comprimido?

La frecuencia de las pruebas periódicas depende de la criticidad de la aplicación, pero normalmente oscila entre trimestral y anual. Las industrias o procesos de alto riesgo pueden requerir pruebas más frecuentes para garantizar el cumplimiento continuo.

¿Cuáles son los riesgos de una mala calidad del aire comprimido?

Una mala calidad del aire puede causar daños en los equipos, contaminación de productos, mayores tiempos de inactividad, incremento de los costes de mantenimiento y riesgos para la seguridad. En industrias reguladas, también puede provocar incumplimientos normativos y costosas retiradas de productos.

¿Pueden los compresores libres de aceite eliminar la necesidad de filtros de eliminación de aceite?

Los compresores libres de aceite reducen significativamente el riesgo de contaminación por aceite, pero no lo eliminan por completo debido a contaminantes ambientales o del propio sistema de tuberías. Para aplicaciones críticas, todavía se recomienda un sistema integral de tratamiento de aire.

¿Qué prácticas de mantenimiento ayudan a mantener la calidad del aire comprimido?

Las prácticas esenciales de mantenimiento incluyen: reemplazo regular de filtros y desecantes, limpieza o sustitución de drenajes de condensado, monitorización de caídas de presión y programación de pruebas periódicas de calidad del aire.

¿Cómo puedo evitar los errores comunes en la preparación del aire comprimido?

Evita subdimensionar los equipos, asegúrate de la ubicación adecuada de los componentes de tratamiento del aire cerca del punto de uso, realiza mantenimiento regular y ten en cuenta las condiciones ambientales, como humedad y polvo, al diseñar tu sistema.

¿Existen tendencias emergentes en la gestión de la calidad del aire comprimido?

Sí, las principales tendencias incluyen la integración de sensores habilitados para IoT para la monitorización de la calidad del aire en tiempo real, el mantenimiento predictivo mediante análisis de datos, y la adopción creciente de tecnologías de tratamiento de aire energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente.