SDBT-MSX

Sensor de proximidad con teach-in automático para ranura en T

El primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de conmutación. La puesta en funcionamiento de un sensor de proximidad nunca fue tan sencilla y segura, gracias a su amplia área de detección. El SDBT-MSX resulta ideal para cualquier aplicación estándar, en particular, en la automatización de procesos de fabricación y en la industria electrónica/manipulación de piezas pequeñas.

  • Detecta la posición final de la carrera del émbolo y aprende de forma automática el punto de conmutación durante el funcionamiento es posible gracias al Teach in automático.
  • Tecla capacitiva para programación de los parámetros del sensor, como la salida y ancho de ventana de conmutación
  • Cuerpo compacto y robusto, de solo 26 mm de longitud y protección IP65/ IP68
  • 2 LED’s para indicación de la zona de detección y de la salida de conmutación

Añadir al carrito

¿Quiere conocer mejor nuestro Sensor de proximidad?

En este vídeo, nuestro compañero técnico, Toni Espuña, nos muestra las ventajas de sensores de proximidad para ranura en T.

Herramienta Festo | FluidDraw

Desde el boceto hasta la proyección y la documentación de los sistemas: con FluidDraw ahorrará tiempo y ganará seguridad. Gracias a las bibliotecas de símbolos estándar, podrá tener la certeza de estar cumpliendo con todas las especificaciones de las normas comunes.

25% de descuento con el código FLUIDDRAW25OFF

Ir a FluidDraw

Sensores de proximidad para ranura en T

Los sensores de proximidad para ranura en T están disponibles en versión electrónica y Reed. Los sensores electrónicos son la solución preferida para todas las aplicaciones de automatización de procesos de fabricación, especialmente con tiempos de ciclo muy cortos. La familia de sensores más universal es la SMT-8M-A. Para aplicaciones más sencillas con, por ejemplo, frecuencias de ciclo más bajas, los interruptores Reed son una alternativa. Los interruptores Reed se pueden aplicar de manera universal como PNP y NPN, y la salida de conmutación puede utilizarse directamente como contacto libre de potencial si es necesario.

El SME-8M es aquí la solución estándar preferente.

Puede encontrar más productos en nuestra categoría: Sensor de proximidad, Sensor de proximidad SMT-8M-A, Sensor de proximidad SME-8M

Además de las soluciones estándar, la gama de sensores de Festo para ranura en T también ofrece variantes para casi todos los segmentos industriales como, por ejemplo, resistentes a las corrientes de soldadura, para 230 V, para altas temperaturas de 120 °C, para bajas temperaturas de -40 °C, aptos para el contacto con alimentos, resistentes a los ácidos, resistentes a los lubricantes refrigerantes, para aplicaciones en exteriores, ATEX, con tensión de alimentación de 5 V.

Servicio y asistencia técnica

Los sensores de proximidad para ranura en T de Festo ofrecen un rendimiento óptimo en todo momento y en cualquier situación. Sin embargo, si alguna vez necesita ayuda, estamos a su disposición con numerosas opciones de servicio.

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.