• Productos
  • Descargas

Compacta, flexible y de gran precisión

  • Patrón compacto de 9 mm, medidas de alineación individuales > 9 mm disponibles bajo pedido
  • Máxima precisión de dosificación con un coeficiente de variación (KV) < 1 %
  • Volumen de dosificación mínimo: 1 µl
  • Máxima flexibilidad en el número de canales de dispensación
  • Perfectas para aplicaciones de dosificación
  • Alta resistencia química frente a medios agresivos
  • Enjuague sencillo gracias al pequeño volumen interior

Cabeza de dosificación de un canal VTOE

Esta cabeza de dosificación compacta presenta las dimensiones perfectas para el patrón de 9 mm y permite operaciones de dosificación de máxima precisión.

Aplicaciones típicas:

  • Preparación de disolventes
  • Adición de soluciones de nutrientes
  • Dosificación de reactivos

Cabeza de dosificación VTOE-8 de 8 canales con tapa

Un sistema perfectamente coordinado con placas microtituladoras que permite un rendimiento elevado y la dosificación de diferentes cantidades de llenado y líquidos. El control individual de las válvulas permite adaptar los canales entre sí para lograr la mayor precisión. Conexión sencilla con conectores Sub D.

Aplicaciones típicas:

  • Preparación de muestras
  • Dispensado de líquidos en placas microtituladoras

Combinaciones posibles

Las cabezas de dosificación pueden montarse de forma modular en un mismo carril. De este modo es posible dosificar simultáneamente diferentes líquidos y cantidades de llenado.

Aplicaciones típicas:

  • Distancia de alineación flexible
  • Dosificación independiente de diversos líquidos

Diferentes materiales para diferentes campos de aplicación

La cabeza de dosificación VTOE está disponible en dos variantes: con bloque del canal de policarbonato (PC) y con bloque del canal de PEEK. Ambas variantes ofrecen de manera estándar tres puntas dosificadoras distintas con tres diámetros interiores distintos. La tensión es de 24 V. PEEK y PC pueden montarse en el mismo patrón.

De alta calidad: PEEK

  • Ideal para cuando se utilizan sustancias agresivas
  • Los componentes en contacto con los fluidos son de PEEK, acero inoxidable y FFPM

Transparente: policarbonato

  • La ejecución transparente permite realizar una inspección visual de los canales
  • Los componentes en contacto con los fluidos son de PEEK, acero inoxidable, PC, FPM y PPS