Cilindro redondo, de doble efecto DSNU

Cilindro duradero basado en ISO 6432 con amortiguación de fin de recorrido autorregulable y una amplia gama de accesorios.
  • Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
  • Gran rendimiento y duración
  • La amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido ahorra tiempo durante la puesta en funcionamiento y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y de velocidad
  • Vástago con rosca interior o exterior
  • Para la detección de posiciones