Connecteur enfichable coudé CQL-22
177694
Code EAN (GTIN) 4052568038434
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour tube/tuyau de Ø extérieur de 22 mm
Raccord pneumatique 2
pour tube/tuyau de Ø extérieur de 22 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
19.2 mm