Venturi VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

532630

Code EAN (GTIN) 4052568165215

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.7 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
16.2 l/min