Capteur de couleur SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

538236

Code EAN (GTIN) 4052568175399

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Méthode de mesure
Capteur de couleur
Portée
12 mm - 32 mm
Taille
50 x 50 x 17 mm
Type de lumière
blanc
Raccord électrique
M12x1 - Connecteur mâle