Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur CPE10-M1CH-5/3B-M7

550231

Code EAN (GTIN) 4052568192143

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
300 l/min
Raccord pneumatique 1
M7
Mode d'actionnement
Électrique