Vérin compact ADN-25-60-I-PPS-A

577181

Code EAN (GTIN) 4052568104665

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
60 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course