Réducteur EMGA-80-A-G12-100A

8141748

Code EAN (GTIN) 4052568565275

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
120 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
5 Nm/arcmin
Rapport de transmission
12:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire