Ventouse VAS-15-1/8-NBR-F1A

8204259

Code EAN (GTIN) 4052568659783

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
15 mm
Diamètre d'aspiration efficace
12 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène