Capteur de pression SPAW

Pour les équipements hydrauliques et pneumatiques : le capteur de pression compact SPAW effectue des mesures dans 9 plages de mesure, soit de −1 à 1 et de 0 à 100 bar. Adapté pour tous les fluides tels que les gaz, l'eau ou les fluides réfrigérants non agressifs pour le boîtier en acier inoxydable et l'élément de mesure.
  • Extrêmement robuste
  • Pour gaz et fluides
  • Réglage rapide et convivial des sorties TOR par trois touches
  • Lisibilité optimale : châssis d'afficheur pivotant à 320°, affichage à un angle de 45°
  • Fonctionnement durable grâce à la surveillance de la pression