The store will not work correctly when cookies are disabled.
Η Festo χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της απόδοσης, τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, την ανάλυση της πρόσβασης και την εξατομίκευση του περιεχομένου και των προβολών. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία των δεδομένων και στην Οδηγία για τα cookies.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Shorten your cycle times by up to 70%! With "Soft Stop", you can implement highly dynamic yet gentle positioning motion without wear-prone shock absorbers. This reduces maintenance times, increases the service life of your system and thus enhances your productivity.