Los superconductores tienen un gran potencial para su uso en la industria del futuro. Permiten posicionar y mover objetos sin contacto, con poco consumo energético y sin utilizar ninguna técnica de regulación para la suspensión. El funcionamiento sin polvo y sin abrasión es ideal para transportar con protección objetos suspendidos en entornos muy limpios. Además, la manipulación a través de las paredes también es posible.
Los superconductores son materiales con propiedades magnéticas únicas: si se enfrían por debajo de cierta temperatura, pueden anclar el campo de un imán permanente en su interior. Esto crea un acoplamiento fuerte pero invisible. Esto mantiene el imán y el superconductor a una distancia definida entre sí, incluso a través de paredes, en líquidos o en el vacío. Mientras el superconductor permanezca por debajo de esta llamada temperatura de transición, su memoria magnética almacena la huella del imán y, por tanto, su posición, aunque ambos estén separados.
Ya existen diferentes tecnologías para desplazar objetos mediante la levitación. Sin embargo, con los superconductores se pueden concebir procesos completamente nuevos. Los módulos de automatización con superconductores pueden efectuarse con una gran variedad de actuadores activos. Esto le permitirá realizar sin contacto incluso los procesos de movimiento, las formas de soporte y las manipulaciones más inusuales. Con el concepto más novedoso de SupraMotion, el SupraCube, es posible trabajar de forma autónoma hasta dos horas gracias a la capacidad de separar la unidad superconductora del refrigerador eléctrico.
Mantener los procesos del laboratorio libres de contaminación no es fácil. Los accesorios adicionales utilizados, por ejemplo tubos de ensayo o dispositivos de medición, que se introducen en la zona de trabajo desde el exterior y pueden introducir contaminación, son especialmente problemáticos.
En su actual concepto SupraMotion, Festo muestra el llenado totalmente automatizado y el transporte y pesaje sin contacto de recipientes para liofilización desechables en salas limpias. Gracias a los módulos de levitación SupraMotion y a los productos de la gama de automatización para aplicaciones de laboratorio, se cumplen las normas más estrictas de limpieza e higiene.
El módulo de levitación sin contacto de SupraMotion desplaza el recipiente para liofilización a través de una esclusa hasta una sala limpia simbolizada. Un módulo de sujeción giratorio EHMD compacto y de aplicación universal abre el tapón roscado del recipiente independientemente de su paso de rosca. A continuación, se transporta a la siguiente estación, donde dos cabezas de dosificación VTOE llenan el recipiente con líquido. Las básculas sin contacto integradas en el sistema de transporte permiten controlar siempre la cantidad de llenado con precisión durante todo el proceso.
Con este concepto, Festo demuestra cómo la innovadora tecnología de superconductores puede combinarse con soluciones de automatización para el sector de las ciencias de la vida, a fin de crear un concepto global fiable que cumpla los más altos estándares de limpieza e higiene. De este modo, se pueden superar los retos más exigentes de la automatización de laboratorios.
Con SupraMotion, apostamos por superconductores de alta temperatura de material cerámico, que se enfrían a -210 °C. Los refrigeradores que se utilizan actualmente tienen una necesidad de potencia máxima de 40 vatios por criostato (tanque de refrigeración). Esto da lugar a unos costes de funcionamiento comparativamente bajos. El efecto de levitación en sí mismo no requiere ni energía ni una técnica de regulación.
Gracias a su gran capacidad calorífica, el funcionamiento está garantizado durante muchos minutos, incluso en caso de fallo de energía. La vida útil de los refrigeradores supera en estos momentos los diez años.