角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16
1002501
GTIN: 4052568226022
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1/2 符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
3.7 m³/h
介质压力
0 bar - 16 bar
公称通径
12 mm
1002501
GTIN: 4052568226022