角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6
1002521
GTIN: 4052568226220
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1 1/2,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
17.5 m³/h
介质压力
0 bar - 6 bar
公称通径
35 mm
1002521
GTIN: 4052568226220