角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16
1002525
GTIN: 4052568226251
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
12.5 m³/h
介质压力
0 bar - 16 bar
公称通径
24 mm
1002525
GTIN: 4052568226251