PU
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准内径气管
PU
PU-13-SW
塑料气管
PU-13-SW
12133
GTIN: 4052568021405
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
17.6 mm
内径
13 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-35 °C - 60 °C