PU
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准内径气管
PU
PU-9-SW
塑料气管
PU-9-SW
12134
GTIN: 4052568021412
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
11.6 mm
内径
9 mm
工作压力完整温度范围
0 bar - 10 bar
环境温度
-35 °C - 60 °C