电磁线圈 MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN: 4052568006280
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
3 针 - A 类 - 符合 DIN EN 175301-803
安装方式
夹紧式 - 带固定夹 - 使用附件
线圈的特性参数
24 V DC: 2.5 W
防护等级
IP65
123060
GTIN: 4052568006280