快插接头 QSM-3-100
130757
GTIN: 4052568024789
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于气管外径 3 mm
气接口,气口 2
用于 3 mm 外径的气管
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
1.9 mm
130757
GTIN: 4052568024789