电子行业自动化

您深知体验数字转型到来的速度有多快。在电子行业,这种转型速度前所未有。越来越短的创新周期需要灵活的系统,这种系统能够快速启动和运行,最好降低一部分 。在此概览中了解 Festo 产品组合的优势。

Festo 自动化技术确保了客户满意度

采用标准产品,为更快的生产节拍做好准备

家族企业 Harwin Plc 专营高性能接插件。随着小型化趋势的不断向前发展,这一市场的需求迅速增长。同时,产品的针间距仅为 1.25 mm,在某些极端情况下还必须承受无数次的插拔操作。Harwin 生产了各种不同的派生型。
新的 Gecko 生产线需要具有相应的灵活性,并具有最高水平的可靠性、精度、重复精度和成本效率。解决方案是 Festo 提供的模块化可扩展式自动化技术方案。解决方案的有事包括生产线生产速度提高、调试简化以及易于维护。

阅读完整的成功案例。

Festo 自动化技术确保了客户满意度

采用标准产品,为更快的生产节拍做好准备

家族企业 Harwin Plc 专营高性能接插件。随着小型化趋势的不断向前发展,这一市场的需求迅速增长。同时,产品的针间距仅为 1.25 mm,在某些极端情况下还必须承受无数次的插拔操作。Harwin 生产了各种不同的派生型。
新的 Gecko 生产线需要具有相应的灵活性,并具有最高水平的可靠性、精度、重复精度和成本效率。解决方案是 Festo 提供的模块化可扩展式自动化技术方案。解决方案的有事包括生产线生产速度提高、调试简化以及易于维护。

阅读完整的成功案例。

铸塑树脂的高精度涂胶

专门开发的铸塑树脂可保护电子元件免受灰尘和湿气的影响。要有效地涂抹这种材料,需要高度发展的工程技术,因为需要在极其狭小的空间中进行复杂的弯曲运动。不仅如此,所需的动作也不断变化,这是因为电子行业的生产批次通常很小。这意味着必须快速、轻松且经济地重新配置机器。

此类微型涂胶系统由位于德国西南部 Weikersheim 的 bdtronic GmbH 提供,bdtronic GmbH 是世界领先的提供商。该公司重视高度灵活性、最佳空间利用率以及绝对精度和过程可靠性,因此为其 "mini-dis" 产品选择了 Festo 的完整解决方案:以紧凑型工业机器人 YXMx 为核心。

阅读完整的成功案例。

选择性焊接的新机型方案

传感器是(半)自动驾驶车辆的感觉器官,其数量不断在增加。这些灵敏的传感器需要坚固耐用,因而都带有保护壳。必须在壳体内部进行单独的焊接操作。比利时的 IPTE Factory Automation n.v. 是工业自动化方面的专家,并联合 Festo 开发了用于焊接应用的系统。
直接在壳体内部进行选择性传感器焊接的新机型方案可实现所需的高水平工艺质量、可重复性和惊人的生产速度,且循环时间不到三秒。

点击此处阅读完整的成功案例。

在不同粘度下完成计量

ViscoTec 维世科可实现智能手机显示屏的精准粘接、导热膏的涂敷、微型摄像头的胶合——但其计量与分装能力的体现可远不止这些粘接工艺。现在,该公司研制的挤出机已投入市场,该装置可精准、干净输送不同粘度的粘合剂、浆料和硅树脂——输送过程由即装即用的气动控制模块来支持,该模块由 Festo 直接提供给 ViscoTec 进行安装。

点击此处阅读完整的成功案例。

标准化和模块化的优点

简单的数字:在开发、工程设计和软件编程过程中节省的资金将在您的资产负债表上得到积极体现。此外,您的采购部门将从规模经济中受益。您可以更快、更灵活地提供解决方案。电子和装配行业全球大客户管理负责人 Torsten Schulz 通过计算示例展示了可以最大程度地节省成本的地方。

切实挖掘您节约的潜力

决定成功的重要因素是工程设计和所用产品的费用:如果您将精力集中在标准化产品和解决方案上,则可以直接将利润提高 20% 到 30%。VDMA 对德国机械行业的研究也证实了这一点。

下载“德国机械工程的未来”研究报告 (PDF)