FR
添加第二行型号
DHEB
主页
产品
抓手
气囊式抓手
DHEB
DHEB-8-E-D-E-P
11 videos
气囊式抓手
DHEB-8-E-D-E-P
1320787
GTIN: 4052568230074
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DHEB_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
6 bar 时的最短打开时间
10 ms
6 bar 时的最短关闭时间
30 ms
抓取的最小直径
8 mm
要抓取的最大直径
11 mm
有效负载参考值
0.08 kg