DHEB
主页
产品
抓手
气囊式抓手
DHEB
DHEB-10-E-U-S-L
11 videos
气囊式抓手
DHEB-10-E-U-S-L
1320799
GTIN: 4052568230197
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DHEB_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
6 bar 时的最短打开时间
20 ms
6 bar 时的最短关闭时间
40 ms
抓取的最小直径
10.5 mm
要抓取的最大直径
14 mm
有效负载参考值
0.1 kg