可持续发展与企业文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
香港网站全新改版
费斯托大中华区
Back
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
登录
购物车
中国香港
ZH
添加第二行型号
DHEB
主页
产品
抓手
气囊式抓手
DHEB
DHEB-41-E-U-S-P
11 videos
气囊式抓手
DHEB-41-E-U-S-P
1320828
GTIN: 4052568230487
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DHEB_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
6 bar 时的最短打开时间
30 ms
6 bar 时的最短关闭时间
70 ms
抓取的最小直径
42 mm
要抓取的最大直径
54 mm
有效负载参考值
1.2 kg