电磁线圈 MSFG-24/42-50/60-DS
13264
GTIN: 4052568065997
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
A 类 - 符合 DIN EN 175301-803
安装方式
带滚花螺母
线圈的特性参数
42 V AC:50/60 Hz,抓取功率 9.0 VA,保持功率 7.0 VA
防护等级
IP65
13264
GTIN: 4052568065997