QSPKG
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
QSPKG
QSPLKG10-3
阀芯
QSPLKG10-3
132853
GTIN: 4052568028268
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
QSP-G_EN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插装式接头 10 mm
气接口,气口 2
用于 3 mm 外径的气管
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
1.8 mm