阀芯 QSPLKG10-1/8-U
132854
GTIN: 4052568028275
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插装式接头 10 mm
气接口,气口 2
用于气管外径 1/8"
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
1.8 mm
132854
GTIN: 4052568028275