QSPKG
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
QSPKG
QSPLLKG20-12
阀芯
QSPLLKG20-12
132865
GTIN: 4052568028381
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
QSP-G_EN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插装式接头 20 mm
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
7.3 mm