快插接头 QS-V0-4
132890
GTIN: 4052568028435
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 4 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
2.8 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 10 bar
132890
GTIN: 4052568028435