快插接头 QSM-M3-3-I-R-100
132914
GTIN: 4052568028503
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 M3
气接口,气口 2
用于 3 mm 外径的气管
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
1.6 mm
132914
GTIN: 4052568028503