QSPKG
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
QSPKG
QSPLLKG10-4
阀芯
QSPLLKG10-4
132925
GTIN: 4052568028619
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
QSP-G_EN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插装式接头 10 mm
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
2.3 mm