快插接头 NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN: 4052568029821
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 12 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 10 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-20 °C - 60 °C
公称通径
9 mm
133099
GTIN: 4052568029821