Y 型快插接头 NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10
133124
GTIN: 4052568030049
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
适用于气管外径 6 mm
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-20 °C - 60 °C
公称通径
3.7 mm
133124
GTIN: 4052568030049