NPQP
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQP
NPQP-P-S6-FD-P10
堵头
NPQP-P-S6-FD-P10
133129
GTIN: 4052568030094
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQP_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 6 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-20 °C - 60 °C