IT
添加第二行型号
CN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
倒钩接头
CN
CRCN-3/8-PK-6
倒钩接头
CRCN-3/8-PK-6
13974
GTIN: 4052568021696
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
CN_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
公称通径
5.3 mm
环境温度
0 °C - 60 °C