QSLV, QST, QSQ
主页
产品
连接技术
气动连接技术
分气块
QSLV, QST, QSQ
QST3-1/8-6-4
中空复合式分气接头
QST3-1/8-6-4
153200
GTIN: 4052568032845
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm - 适用于气管外径 6 mm
供应管线数量
1
输出数量
4