插入式轴套 QSH-16
153256
GTIN: 4052568033330
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 16 mm
气接口,气口 2
插入式轴套 Ø 16 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
11 mm
153256
GTIN: 4052568033330