QS
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
QS
QSC-10H
+2
堵头
QSC-10H
153270
GTIN: 4052568011260
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
QS_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
插入式轴套 Ø 10 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
环境温度
-10 °C - 80 °C