HE
主页
产品
阀和阀岛
截止阀
球阀和关断阀
HE
HE-3-1/4-1/4
关断阀
HE-3-1/4-1/4
153297
GTIN: 4052568033651
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
HE_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
二位三通,双稳态
气接口,气口 1
R1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
625.5 l/min
工作压力
-0.95 bar - 10 bar
驱动方式
手册