可旋转快插接头 QSR-1/4-6

153403

GTIN: 4052568034436

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
环境温度
0 °C - 60 °C
公称通径
3.4 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar