自密封接头 QSK-10
153442
GTIN: 4052568034757
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 10 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 10 mm
环境温度
-10 °C - 80 °C
公称通径
5.3 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
153442
GTIN: 4052568034757