VBOH
主页
产品
阀和阀岛
截止阀
球阀和关断阀
VBOH
VBOH-32-G18
手拉阀
VBOH-32-G18
1558073
GTIN: 4052568107819
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VBOH_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
二位三通,双稳态
气接口,气口 1
G1/8
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
777 l/min
网格尺寸
24 mm
工作压力
-0.95 bar - 12 bar